Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre de vis d (φ) | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits de charge (rangées x enroulements) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa (N) | Type de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.61 € | 1 | 20 jours | 10 | 15 | 20 | 0.1 | 2×1.5 | 5500 | 14200 | NA | ||
473.09 € | 1 | 23 jours | - | 15 | 20 | 0.1 | 2×1.5 | 5500 | 14200 | Disponible | ||
493.24 € | 1 | 20 jours | 10 | 15 | 20 | 0.1 | 4×1.5 | 10100 | 28500 | NA | ||
555.68 € | 1 | 23 jours | 10 | 15 | 20 | 0.1 | 4×1.5 | 10100 | 28500 | Disponible | ||
410.61 € | 1 | 20 jours | 10 | 15 | 30 | 0.1 | 4×0.6 | 4300 | 9300 | NA | ||
473.09 € | 1 | 23 jours | - | 15 | 30 | 0.1 | 4×0.6 | 4300 | 9300 | Disponible | ||
493.24 € | 1 | 20 jours | 10 | 15 | 30 | 0.1 | 2×1.6 | 5600 | 12400 | NA | ||
555.68 € | 1 | 23 jours | 10 | 15 | 30 | 0.1 | 2×1.6 | 5600 | 12400 | Disponible | ||
445.65 € | 1 | 20 jours | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 4×0.65 | 5400 | 13600 | NA | ||
510.61 € | 1 | 23 jours | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 4×0.65 | 5400 | 13600 | Disponible | ||
535.79 € | 1 | 20 jours | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 2×1.65 | 6600 | 17200 | NA | ||
600.74 € | 1 | 23 jours | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 2×1.65 | 6600 | 17200 | Disponible | ||
508.27 € | 1 | 20 jours | 10 | 25 | 50 | 0.1 | 4×0.65 | 8500 | 21200 | NA | ||
580.71 € | 1 | 23 jours | - | 25 | 50 | 0.1 | 4×0.65 | 8500 | 21200 | Disponible | ||
608.40 € | 1 | 20 jours | 10 | 25 | 50 | 0.1 | 2×1.65 | 10400 | 26900 | NA | ||
680.82 € | 1 | 23 jours | 10 | 25 | 50 | 0.1 | 2×1.65 | 10400 | 26900 | Disponible | ||
803.70 € | 1 | 20 jours | 10 | 30 | 60 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 4×0.65 | 11800 | 30600 | NA | ||
878.57 € | 1 | 23 jours | 10 | 30 | 60 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 4×0.65 | 11800 | 30600 | Disponible | ||
961.41 € | 1 | 20 jours | 10 | 30 | 60 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 2×1.65 | 14500 | 38900 | NA | ||
1,036.26 € | 1 | 23 jours | 10 | 30 | 60 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 2×1.65 | 14500 | 38900 | Disponible | ||
1,114.16 € | 1 | 20 jours | 10 | 40 | 80 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 4×0.65 | 19800 | 54500 | NA | ||
1,189.26 € | 1 | 20 jours | 10 | 40 | 80 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 4×0.65 | 19800 | 54500 | Disponible | ||
1,059.07 € | 1 | 20 jours | 10 | 40 | 80 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.65 | 24300 | 69200 | NA | ||
1,134.19 € | 1 | 20 jours | 10 | 40 | 80 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.65 | 24300 | 69200 | Disponible | ||
1,154.22 € | 1 | 20 jours | 10 | 50 | 100 | 0.2 | 4×0.65 | 29600 | 85200 | Disponible | ||
1,221.80 € | 1 | 20 jours | 10 | 50 | 100 | 0.2 | 2×1.65 | 36300 | 108100 | Disponible |
Loading...
Type | Roulée | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Précharge | NA | Conditions d'utilisation | Vitesse élevée / Étanche aux poussières | Forme de l'écrou | Simple |
Système de circuit | Embout de protection | Type à vis | Écrou simple |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre de vis d(φ)
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements)
Type de fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles