Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FF6 |
FF10 |
FF12 |
FF15 |
FF20 |
FF25 |
FF30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre D (φ) | Épaisseur / forme carrée L / ronde F (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 4 | 28 | 2190 | 870 | |
49.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 5 | 35 | 3350 | 1400 | |
62.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 42 | 4550 | 1960 | |
61.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 8 | 52 | 5600 | 2840 | |
78.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 9 | 68 | 12800 | 6650 | |
114.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 10 | 79 | 14000 | 7850 | |
152.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 9 | 93 | 19500 | 11300 |
Loading...
Type | Côté support | Forme | Forme ronde | Méthode de montage | Montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement radial simple | Traitement de surface du support | N/A | Matériau du support | Fer |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre D(φ)
Épaisseur / forme carrée L / ronde F(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles