Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BF10 |
BF15 |
BF17 |
BF20 |
BF25 |
BF30 |
BF35 |
BF40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre D (φ) | Hauteur d'axe h1 (mm) | Épaisseur / forme carrée L / ronde F (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 22 | 20 | 60 | 3350 | 1400 | |
97.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 28 | 20 | 70 | 5600 | 2840 | |
131.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17 | 39 | 23 | 86 | 9600 | 4600 | |
118.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 34 | 26 | 88 | 9400 | 5050 | |
130.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 48 | 30 | 106 | 14000 | 7850 | |
167.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 51 | 32 | 128 | 19500 | 11300 | |
190.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | 52 | 32 | 140 | 25700 | 15300 | |
202.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 60 | 37 | 160 | 29100 | 17800 |
Loading...
Type | Côté support | Forme | Rectangulaire | Méthode de montage | Avec monture chanfreinée |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement radial simple | Traitement de surface du support | N/A | Matériau du support | Fer |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre D(φ)
Hauteur d'axe h1(mm)
Épaisseur / forme carrée L / ronde F(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles