Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Taille de tuyau 2 | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
35.92 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
33.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 29.4 | 23 | 1.0S | 1.25S | |
48.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
45.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
45.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
71.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 23 | 1.0S | 2.5S | |
61.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
60.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
83.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
74.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
73.23 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
99.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 85.1 | 47.8 | 2.0S | 3.5S | |
94.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 85.1 | 59.5 | 2.5S | 3.5S | |
83.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 85.1 | 72.3 | 3.0S | 3.5S | |
91.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | |
127.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | |
117.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | |
115.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 85.1 | 3.5S | 4.0S | |
74.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 10.5 | 8A | 1.0S | |
71.90 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 14 | 10A | 1.0S | |
73.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | |
41.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | |
40.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | |
76.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | |
74.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | |
38.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 29.4 | 23 | 1.0S | 1.25S | |
55.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
51.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
85.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 23 | 1.0S | 2.5S | |
71.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | |
75.47 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 29.4 | 1.25S | 2.5S | |
70.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | |
96.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | |
87.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | |
84.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | |
115.06 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 85.1 | 47.8 | 2.0S | 3.5S | |
96.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 85.1 | 72.3 | 3.0S | 3.5S | |
106.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | |
103.25 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | 59.5 | 2.5S | 4.0S | |
95.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | 72.3 | 3.0S | 4.0S | |
94.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | 85.1 | 3.5S | 4.0S | |
96.25 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 17.5 | 10.5 | 8A | 15A | |
86.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 17.5 | 14 | 10A | 15A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Réducteur | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Réduction / Excentricité | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Taille de tuyau 2
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles