Référence fabricant: EK5
Marque: THK
Prix: 214.80 €
Délai de livraison: Jour même
Diamètre de l'arbre D: 5 φ
Hauteur d'axe h1: 11 mm
Épaisseur / forme carrée L / ronde F: 16.5 mm
Largeur B: 36 mm
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 1000 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EK5
Référence pièce
|
---|
EK5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre D (φ) | Hauteur d'axe h1 (mm) | Épaisseur / forme carrée L / ronde F (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 11 | 16.5 | 36 | 1000 | 1240 |
Loading...
Type | Côté fixe | Forme | Rectangulaire | Méthode de montage | Avec monture chanfreinée |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement à contact oblique | Qualité du roulement | Classe 5 | Traitement de surface du support | N/A |
Matériau du support | Fer |
Vous vous trouvez sur la page de Unité de soutien type carré côté fixe, type EK, le numéro d'article est le suivant: EK5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EK5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre de l'arbre D(φ)
Hauteur d'axe h1(mm)
Épaisseur / forme carrée L / ronde F(mm)
Largeur B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EK12 |
EK15 |
EK20 |
EK4 |
EK6 |
EK8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de l'arbre D (φ) | Hauteur d'axe h1 (mm) | Épaisseur / forme carrée L / ronde F (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 25 | 24 | 70 | 6660 | 3250 | |
227.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 30 | 25 | 80 | 7600 | 4000 | |
372.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 30 | 42 | 95 | 17900 | 9500 | |
181.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 15 | 34 | 930 | 1100 | |
191.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 13 | 20 | 42 | 1380 | 1760 | |
200.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 17 | 23 | 52 | 2930 | 2150 |