Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 14 / pas 8 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 14 / pas 8 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401, 0501, or 0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1408-2.5RRG0+321LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+471LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+671LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+721LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+871LC5Y
BNK1408-2.5RRG2+421LC7Y
BNK1408-2.5RRG2+571LC7Y
BNK1408-2.5RRGT+321LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+371LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+421LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+471LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+571LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

959.42 €

1 6 jours -C5DisponibleG032143005800

1,039.79 €

1 6 jours 10C5DisponibleG047143005800

1,327.09 €

1 6 jours -C5DisponibleG067143005800

1,481.00 €

1 23 jours -C5DisponibleG072143005800

1,691.37 €

1 6 jours -C5DisponibleG087143005800

831.17 €

1 75 jours -C7NAG2421690011500

935.45 €

1 23 jours -C7NAG2571690011500

913.25 €

1 6 jours -C5NAGT321690011500

913.25 €

1 6 jours -C5NAGT371690011500

952.59 €

1 23 jours -C5NAGT421690011500

990.20 €

1 6 jours 10C5NAGT471690011500

1,068.89 €

1 6 jours -C5NAGT571690011500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 14 Vis-mère(mm) 8 Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type de tuyau à retour
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 1×2.5 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique