Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FP-3 |
FP-4 |
FP-5 |
FP-6 |
FP-8 |
FP-10 |
FP-12 |
FP-16 |
MP-3 |
MP-4 |
MP-5 |
MP-6 |
MP-8 |
MP-10 |
MP-12 |
MP-16 |
MPS-3 |
MPS-3-Z |
MPS-4 |
MPS-4-Z |
MPS-5 |
MPS-5-Z |
MPS-6 |
MPS-6-Z |
MPS-8 |
MPS-8-Z |
MPS-10 |
MPS-10-Z |
MPS-12 |
MPS-12-Z |
MPS-16 |
MPS-16-Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Prévention contre le desserrage | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 3 | 0.5 | Disponible | Oxydé noir | 1 | 2 | 7 | 1.5 | |
6.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 4 | 0.8 | Disponible | Oxydé noir | 2 | 4.9 | 9 | 2.5 | |
6.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 5 | 0.8 | Disponible | Oxydé noir | 2.9 | 9.8 | 12 | 3 | |
6.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 6 | 0.8 | Disponible | Oxydé noir | 4.9 | 15 | 13 | 3 | |
7.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 8 | 1 | Disponible | Oxydé noir | 6.9 | 20 | 15 | 4 | |
8.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier | 10 | 1.2 | Disponible | Oxydé noir | 8.8 | 25 | 16 | 5 | |
8.33 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 12 | 1.8 | Disponible | Oxydé noir | 9.8 | 29 | 20 | 7 | ||
12.66 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier | Acier | 16 | 2.5 | Disponible | Oxydé noir | 16 | 49 | 25 | 9.5 | ||
8.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | Acier inoxydable | 3 | 0.5 | Disponible | NA | 1.5 | 2.9 | 7 | 1.5 | |
7.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 4 | 0.8 | Disponible | NA | 3.9 | 9.8 | 9 | 2.5 | |
7.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 5 | 0.8 | Disponible | NA | 4.9 | 20 | 12 | 3 | |
8.26 € | 1 | 6 jours | Acier | Acier inoxydable | 6 | 0.8 | Disponible | NA | 9.8 | 29 | 13 | 3 | ||
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 8 | 1 | Disponible | NA | 13 | 39 | 15 | 4 | |
9.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 10 | 1.2 | Disponible | NA | 19 | 49 | 16 | 5 | |
9.54 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 12 | 1.8 | Disponible | NA | 20 | 59 | 20 | 7 | ||
14.52 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier | Acier inoxydable | 16 | 2.5 | Disponible | NA | 29 | 98 | 25 | 9.5 | ||
9.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | 0.5 | NA | NA | 1.5 | 2.9 | 7 | 1.5 | |
10.86 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | 0.5 | NA | NA | 2.2 | 5 | 7 | 1.5 | ||
8.95 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 0.8 | NA | NA | 3.9 | 9.8 | 9 | 2.5 | ||
8.95 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 0.8 | NA | NA | 2.5 | 12.5 | 9 | 2.5 | ||
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0.8 | NA | NA | 4.9 | 20 | 12 | 3 | |
7.32 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0.8 | NA | NA | 11.2 | 24.1 | 12 | 3 | ||
8.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 0.8 | NA | NA | 9.8 | 29 | 13 | 3 | |
8.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 0.8 | NA | NA | 17.7 | 33.4 | 13 | 3 | |
8.56 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1 | NA | NA | 13 | 39 | 15 | 4 | ||
10.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1 | NA | NA | 21.4 | 45.3 | 15 | 4 | |
9.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 1.2 | NA | NA | 19 | 49 | 16 | 5 | ||
11.59 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 1.2 | NA | NA | 23.5 | 60 | 16 | 5 | ||
9.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 1.8 | NA | NA | 20 | 59 | 20 | 7 | ||
9.98 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 1.8 | NA | NA | 24.1 | 63.7 | 20 | 7 | ||
21.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 2.5 | NA | NA | 29 | 98 | 25 | 9.5 | |
17.54 € | 1 |
Jour même
Stock | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 2.5 | NA | NA | 43.6 | 116.3 | 25 | 9.5 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Traitement de surface d'embout | NA | Traitement thermique de l'embout | Trempage |
---|---|---|---|---|---|
Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Prévention contre le desserrage
Traitement de surface du corps principal
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles