Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KGB-20XM6 |
KGB-25XM8 |
KGB-32XM10 |
KGB-40XM12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Longueur de la section de montage (mm) | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 10 | 20 | 18 | ||
4.26 € | 1 | 6 jours | 10 | M8 | 12.5 | 25 | 22.5 | ||
6.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M10 | 16 | 32 | 29 | |
8.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 20 | 40 | 36 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Bille |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Matériau du bouton | EPDM |
Finition du bouton | NA | Finition de la section de montage | Chrome trivalent | Couleur du corps principal | Noir mat |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Longueur de la section de montage(mm)
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles