Levier à écrou de serrage LNN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNN-63XM8
LNN-80XM10
LNN-100XM12
LNN-125XM16
LNN-160XM20
LNNS-63XM8
LNNS-80XM10
LNNS-100XM12
LNNS-125XM16
LNNS-160XM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Matériau du corps principal Section de montage, matériau Diamètre de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)

9.40 €

1 6 jours 1063[Acier] EN 1.1141 équiv.[Acier] EN 1.1141 équiv.812.5

10.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080[Acier] EN 1.1141 équiv.[Acier] EN 1.1141 équiv.1015

13.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100[Acier] EN 1.1141 équiv.[Acier] EN 1.1141 équiv.1219

20.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125[Acier] EN 1.1141 équiv.[Acier] EN 1.1141 équiv.1625

32.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10160[Acier] EN 1.1141 équiv.[Acier] EN 1.1141 équiv.2031

22.69 €

1 9 jours 1063[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)812.5

28.31 €

1 6 jours 1080[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)1015

39.14 €

1 Jour même

Stock

10100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)1219

72.92 €

1 9 jours 10125[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)1625

118.04 €

1 9 jours 10160[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4306 équiv.)2031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Levier de commande Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Type à section de montage Filetage femelle
Traitement de surface du corps principal Grenaillé Section de montage, traitement de la surface NA Vis de réglage de l'écart NA

Assistance technique