Poignée en aluminium UJF

Poignée en aluminium UJF
  • Remise sur volume
[Features]
· Aluminum handle was given a German Good Design Award, UAF is compact and lightweight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJF-12X88-AL
UJF-12X88-BK
UJF-12X88-SG
UJF-12X100-AL
UJF-12X100-BK
UJF-12X100-SG
UJF-12X120-AL
UJF-12X120-BK
UJF-12X120-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Traitement de surface du corps principal Couleur

20.28 €

1 6 jours 1088Aluminium anodisé-

12.38 €

1 Jour même

Stock

1088Peinture électrostatiqueNoir mat

15.34 €

1 9 jours 1088Peinture électrostatiqueGris argenté

17.39 €

1 Jour même

Stock

10100Aluminium anodisé-

15.73 €

1 9 jours 10100Peinture électrostatiqueNoir mat

15.73 €

1 9 jours 10100Peinture électrostatiqueGris argenté

18.73 €

1 Jour même

Stock

10120Aluminium anodisé-

14.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120Peinture électrostatiqueNoir mat

12.96 €

1 Jour même

Stock

10120Peinture électrostatiqueGris argenté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur(mm) 40 Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Filetage femelle Épaisseur de la poignée(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique