Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHW-40C-9-BT-11-KT
Référence pièce
|
---|
MHW-40C-9-BT-11-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 9 | 11 | 40 | 46 | 10 001 à 78 000 | 4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | ±0.5 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Jeu 0 | Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable (EN 1.4319 équiv.) | Structure | Type à serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / MHW / NBK, le numéro d'article est le suivant: MHW-40C-9-BT-11-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHW-40C-9-BT-11-KT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MHW-32C-6-10 |
MHW-32C-6-6 |
MHW-32C-6-7-BT |
MHW-40C-9-BT-12 |
MHW-40C-9-BT-12-KT |
MHW-40C-9-BT-13-BT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 32 | 40 | 10 001 à 78 000 | 2 | 19000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
99.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 32 | 40 | 10 001 à 78 000 | 2 | 19000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
125.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 32 | 40 | 10 001 à 78 000 | 2 | 19000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | ±0.4 | 6.2×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
139.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 9 | 12 | 40 | 46 | 10 001 à 78 000 | 4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | ±0.5 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
107.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 9 | 12 | 40 | 46 | 10 001 à 78 000 | 4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | ±0.5 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
117.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 9 | 13 | 40 | 46 | 10 001 à 78 000 | 4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | ±0.5 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |