Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WFK3004M-[10,15]-N0 |
WFK3004M-[10,15]-N0B |
WFK3004M-[10,15]-N1 |
WFK3004M-[10,15]-N1B |
WFK3004M-[10,15]-P0 |
WFK3004M-[10,15]-P0B |
WFK3004M-[10,15]-P1 |
WFK3004M-[10,15]-P1B |
WFK3004S-[10,15]-A0 |
WFK3004S-[10,15]-A0B |
WFK3004S-[10,15]-A1 |
WFK3004S-[10,15]-A1B |
WFK3004S-[10,15]-A2 |
WFK3004S-[10,15]-A2B |
WFK3004S-[10,15]-A3 |
WFK3004S-[10,15]-A3B |
WFK3012M-[10,15]-N0 |
WFK3012M-[10,15]-N0B |
WFK3012M-[10,15]-N1 |
WFK3012M-[10,15]-N1B |
WFK3012M-[10,15]-P0 |
WFK3012M-[10,15]-P0B |
WFK3012M-[10,15]-P1 |
WFK3012M-[10,15]-P1B |
WFK3012S-[10,15]-A0 |
WFK3012S-[10,15]-A0B |
WFK3012S-[10,15]-A1 |
WFK3012S-[10,15]-A1B |
WFK3012S-[10,15]-A2 |
WFK3012S-[10,15]-A2B |
WFK3012S-[10,15]-A3 |
WFK3012S-[10,15]-A3B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Plage de débit (min.) (l/min) | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Alarm output format | Analog Output | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 5VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 5VDC | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 à 5VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 à 5VDC | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 10VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [Inférieur à 10] 4 | 0.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 10VDC | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | - | - | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 2 | 2 | - | - | NA | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 5VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 5VDC | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Courant | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | - | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 à 5VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 1 à 5VDC | NA | - | Available | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 10VDC | NA | - | NA | ||
- | 1 | 10 jours | [10 à moins de 50] 12 | 1.5 | Analogique | Tension | Filetage femelle | Rc (R) | 3/8 / 1/2 | 1 | 1 | 0 à 10VDC | NA | - | Available |
Loading...
Type | Capteur de débit | Type de fluide | Eau | Caractéristiques du fluide | Non corrosif |
---|---|---|---|---|---|
Type de pression | Standard | Résistance à la pression(MPa) | 1.5 | Type de débit | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 1::70 | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | ::85 | Type d'alimentation | CC |
Tension d'alimentation(V) | 12–24 | Hystérésis(%FS) | ±2.5 | Sens du débit | Sens de gauche à droite |
Matériau du corps principal | Résine | Affichage | Numérique | Composant d'entraînement | Numérique |
IP | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Sortie de tension analogique(V)
Alarm output format
Analog Output
Bracket
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles