Pignon de renvoi type A _VSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSA-315
VSA-317
VSA-415A
VSA-415B
VSA-415C
VSA-515A
VSA-515B
VSA-612
VSA-615A
VSA-811
VSAS-317
VSAS-415
VSAS-513
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre nominal Nombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)
Matériau Traitement de surface Épaisseur
(mm)

27.61 €

1 6 jours 10351510[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir9

25.96 €

1 9 jours 10351712[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir10

29.29 €

1 6 jours 10401510[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir9

30.80 €

1 9 jours 10401512[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir10

31.28 €

1 9 jours 10401512[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir12

38.76 €

1 9 jours 10501512[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir12

43.85 €

1 9 jours 10501520[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir15

44.60 €

1 9 jours 10601217[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir12

48.38 €

1 9 jours 10601512[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir12

64.08 €

1 9 jours 10801120[Acier] EN 1.1181 équiv.Oxydé noir14

75.89 €

1 9 jours 10351712Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10

103.22 €

1 9 jours 10401512Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10

121.02 €

1 9 jours 10501315Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Type à chaîne RS Type à arbre Roulement intégré simple

Assistance technique