Étage-bloc sur axe X, modèle compact

Étage-bloc sur axe X, modèle compact
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Move the stage with a hex wrench.
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Has a mechanism for correcting rattling.
- New design with lowered stage height.
- Effective for limited spaces or embedded use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAS-251
TAS-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

183.93 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–301 à 15252524.5±315

201.03 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4030.1~5015,1 à 20404049±718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton
Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Catégorie Corps principal
Type Table de positionnement, axe des X Rectitude de la table(µm) 20 Parallélisme de la table(µm) 50
Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial Collier NA Inversé Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement avec clé à six pans Méthode d'alimentation (pas d'alimentation)(mm) 0.5mm

Assistance technique