Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TKS8X25
Référence pièce
|
---|
TKS8X25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Fonction supplémentaire | Usinage d'embout mâle | Filetage femelle, traitement de trou rond | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | 8 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | NA | - | [Acier] Acier | Placage au chrome | [Acier] Acier | Placage au chrome | 30 | 18 |
Loading...
Type du corps principal | Forme ronde | Types de formes rondes | Cylindrique | Finition sur 4 côtés | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps principal | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté à oreilles (TKN, TKS), le numéro d'article est le suivant: TKS8X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKS8X25.
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle, traitement de trou rond
Matériau du corps principal
Matériau de la section de montage
Type
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage L(mm)
Fonction supplémentaire
Usinage d'embout mâle
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la section de montage
Diamètre extérieur du corps principal D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TKN3-SUS |
TKN4 |
TKN4-SUS |
TKS8X25-SUS |
TKS8X30 |
TKS8X30-SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Fonction supplémentaire | Usinage d'embout mâle | Filetage femelle, traitement de trou rond | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 8 jours | 10 | Filetage femelle | M3 | 7.5 | NA | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 12 | 7.5 | ||
5.03 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M4 | 9.5 | NA | - | Traversant | [Acier] Acier | Placage au chrome | [Acier] Acier | Placage au chrome | 16 | 9.5 | ||
6.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M4 | 9.5 | NA | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 16 | 9.5 | |
14.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 30 | 18 | |
8.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | NA | - | [Acier] Acier | Placage au chrome | [Acier] Acier | Placage au chrome | 30 | 18 | |
16.85 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 30 | 18 |