Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GR16 |
GR20 |
GR25 |
GR32 |
NA16 |
NA20 |
NA25 |
NA32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Valeur nominale de filetage | Épaisseur de poignée D (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Forme de la rotation | M6 | 16 | 54 | |
9.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme de la rotation | M8 | 20 | 67 | |
11.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme de la rotation | M10 | 25 | 86 | |
13.51 € | 1 | 6 jours | 10 | Forme de la rotation | M12 | 32 | 108 | ||
7.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | M6 | 16 | 54 | |
8.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | M8 | 20 | 67 | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | M10 | 25 | 86 | |
12.61 € | 1 | 6 jours | 10 | Type fixe | M12 | 32 | 108 |
Loading...
Forme | Forme de col | Matériau de la poignée | Polypropylène | Surface de la poignée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la section de montage | Acier | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome | Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Valeur nominale de filetage
Épaisseur de poignée D(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles