Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKN4SL-SUS |
TKN5SL-SUS |
TKN6SL-SUS |
TKN8SL-SUS |
TKN10SL-SUS |
TKN12SL-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 6 jours | 10 | M4 | 4 | 16 | 4 | ||
3.58 € | 1 | 6 jours | 10 | M5 | 5 | 20 | 5 | ||
4.37 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 6 | 24 | 6 | ||
7.14 € | 1 | 6 jours | 10 | M8 | 8 | 30 | 8 | ||
11.27 € | 1 | 6 jours | 10 | M10 | 10 | 36 | 10 | ||
14.15 € | 1 | 6 jours | 10 | M12 | 10 | 36 | 10 |
Loading...
Type du corps principal | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Types de formes rondes | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Finition sur 4 côtés | Moleté | Fonction supplémentaire | NA | Filetage femelle, traitement de trou rond | Traversant |
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable |
Traitement de surface de la section de montage | NA | Couleur du corps principal | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage L(mm)
Diamètre extérieur du corps principal D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles