Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAM-120SXY
Référence pièce
|
---|
TAM-120SXY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | 40,1 à 50 | 120 | 120 | 588 | ±12.5 | ±12.5 | 42 | 4 |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Parallélisme de la table(µm) | 50 | Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial |
Collier | Standard | Inversé | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Étage à rouleaux croisés en aluminium sur axe XY, TAM, le numéro d'article est le suivant: TAM-120SXY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAM-120SXY.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TAM-100SXY |
TAM-40SXY |
TAM-60SXY |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,564.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | 40,1 à 50 | 100 | 100 | 490 | ±12.5 | ±12.5 | 42 | 3 | ||
1,185.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 3 | ||
1,323.24 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | 35,1 à 40 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | ±6.5 | 38 | 3 |