Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Poignée | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Tâches supplémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | Non (avec trou de montage de poignée | 28 | 24 | 10 | NA | ||
48.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | Non (avec trou de montage de poignée | 28 | 24 | 10 | Un trou de vis à pression | ||
34.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 28 | 24 | 10 | NA | ||
46.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 28 | 24 | 10 | Un trou de vis à pression | ||
44.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | Non (avec trou de montage de poignée | 30 | 26 | 10 | NA | ||
55.84 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Non (avec trou de montage de poignée | 30 | 26 | 10 | Un trou de vis à pression | ||
42.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 30 | 26 | 10 | NA | ||
53.58 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 30 | 26 | 10 | Un trou de vis à pression | ||
52.37 € | 4 | Disponible | 9 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | 33 | 31 | 12 | NA | |
63.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | 33 | 31 | 12 | Un trou de vis à pression | ||
50.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 33 | 31 | 12 | NA | ||
61.34 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 33 | 31 | 12 | Un trou de vis à pression | ||
63.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | 39 | 36 | 14 | NA | |
84.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | 39 | 36 | 14 | Un trou de vis à pression | ||
67.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 160 | Non (sans trou de montage de poignée) | 39 | 36 | 14 | NA | ||
78.77 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (sans trou de montage de poignée) | 39 | 36 | 14 | Un trou de vis à pression | ||
106.77 € | 1 | 8 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | 45 | 42 | 18 | NA | ||
117.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | 45 | 42 | 18 | Un trou de vis à pression | ||
96.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 42 | 18 | NA | ||
113.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 42 | 18 | Un trou de vis à pression | ||
118.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | 50 | 48 | 22 | NA | ||
126.15 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | 50 | 48 | 22 | Un trou de vis à pression | ||
115.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 250 | Non (sans trou de montage de poignée) | 50 | 48 | 22 | NA | ||
123.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (sans trou de montage de poignée) | 50 | 48 | 22 | Un trou de vis à pression |
Loading...
Types de poignée | 2 branches | Matériau de la poignée | Aluminium | Perçage de trou dans section de montage | Trou rond (trou de précision) |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | Surface polie de la partie du bord | Usinage du filetage de vis de serrage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D(Ø)
Poignée
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Tâches supplémentaires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles