Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.41 € | 4 | 9 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | NA | - | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | ||
43.67 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | ||
39.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou carré | - | 12mm | ||
39.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 45 | 29 | Trou carré | - | 14mm | ||
28.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | NA | - | - | ||
49.25 € | 1 | 11 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ21mm | - | ||
49.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | ||
45.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou carré | - | 14mm | ||
45.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 52 | 34 | Trou carré | - | 17mm | ||
42.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | NA | - | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ21mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ23mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ24mm | - | ||
67.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ25mm | - | ||
65.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou carré | - | 17mm | ||
65.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 57 | 39 | Trou carré | - | 19mm | ||
60.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | NA | - | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ21mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ23mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ24mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ25mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ26mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ28mm | - | ||
90.76 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ30mm | - | ||
86.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou carré | - | 19mm | ||
86.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 250 | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 64 | 44 | Trou carré | - | 22mm | ||
27.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | NA | - | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | ||
48.63 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | ||
48.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | ||
44.37 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 45 | 29 | Trou carré | - | 12mm |
Loading...
Types de poignée | Plein | Matériau de la poignée | Acétal | Perçage de trou dans section de montage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA |
Configurer
Propriétés de base
D(Ø)
Poignée
Type poignée
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Taille de trou carré(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles