Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MAK1RS-1912-T-[100,200,300,400,500]-WHI-[1,2] |
MAK1RS-1912-T-[101-199/1]-WHI-[1,2] |
MAK1RS-1912-T-[201-299/1]-WHI-[1,2] |
MAK1RS-1912-T-[301-399/1]-WHI-[1,2] |
MAK1RS-1912-T-[401-499/1]-WHI-[1,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à arbre | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 101 ~ 199 | ||
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 201 ~ 299 | ||
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 301 ~ 399 | ||
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 401 ~ 499 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier inoxydable | D.E. D(Ø) | 19 | Propriétés | Résistant à l'eau |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
Type à arbre
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles