Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-1010), diamètre ø10.0 × largeur 50 - 200

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-1010), diamètre ø10.0 × largeur 50 - 200
Ultra-fine ø10 stainless steel roller conveyor which employs a standard bearing. Conveyor length 500 to 1,000, roller width 50 to 200 in 50 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS-1010-[500,​1000]L-[50-200/50]W-12.4P

Référence pièce
RS-1010-[500,​1000]L-[50-200/50]W-12.4P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rouleau W
(mm)
Longueur de machine L
(mm)

-

1 14 jours 50 ~ 200500 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. du rouleau D(Ø) 10.0 Épaisseur du rouleau t(mm) 1
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de machine H(mm) 39
Résistance du rouleau(N/pc) 98.1::98.1 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique