Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (UCSP-H1-S6) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (UCSP-H1-S6)
  • Remise sur volume
Pillow-type unit featuring a bearing made from stainless steel and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCSP211H1S6

Référence pièce
UCSP211H1S6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

303.15 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Type palier lisse Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 55
Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Hauteur de montage H(mm) 63.5 Traitement de surface NA
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 30700 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 23500 Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère
Adaptation J7 Type de graisse Graisse de qualité alimentaire Usinage NA
Course NA Couvercle NA Joint Nitrile

Vous vous trouvez sur la page de Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (UCSP-H1-S6), le numéro d'article est le suivant: UCSP211H1S6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCSP211H1S6.

Assistance technique