Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTG-BR20 |
CTG-BR20D |
CTG-BR25 |
CTG-BR25D |
CTG-BR30 |
CTG-BR30D |
CTG-BR35 |
CTG-BR35D |
CTG-BR40 |
CTG-BR40D |
CTG-BR45 |
CTG-BR45D |
CTG-BR50 |
CTG-BR50D |
CTG-BR55 |
CTG-BR55D |
CTG-BR60 |
CTG-BR60D |
CTG-BR70 |
CTG-BR70D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. (Ø) | Largeur de rouleau (mm) | L1 (mm) | Spécifications d'épaulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 8 | - | Type sans bride | |
7.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 8 | 11 | Type à bride double | |
6.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 9 | - | Type sans bride | |
7.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 9 | 12 | Type à bride double | |
6.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 11 | - | Type sans bride | |
7.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 11 | 15 | Type à bride double | |
6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 11 | - | Type sans bride | |
8.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 11 | 15 | Type à bride double | ||
8.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 12 | - | Type sans bride | |
11.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 12 | 16 | Type à bride double | ||
11.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 14 | - | Type sans bride | ||
14.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 14 | 18 | Type à bride double | ||
12.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 14 | - | Type sans bride | ||
13.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 14 | 18 | Type à bride double | |
13.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 55 | 15 | - | Type sans bride | |
17.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 55 | 15 | 19 | Type à bride double | |
15.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 15 | - | Type sans bride | ||
19.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 15 | 19 | Type à bride double | ||
15.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 16 | - | Type sans bride | |
19.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 16 | 20 | Type à bride double |
Loading...
Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) | Type à rouleau | Type F | roulement | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du roulement | Acier | Matériau du rouleau | Résine | Matériau de la garniture | Polyuréthane |
Traitement de surface | NA | Dureté de la garniture(shore A) | 95 | Résistance à l'huile | 1 |
Niveau sonore faible | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E.(Ø)
Largeur de rouleau(mm)
L1(mm)
Spécifications d'épaulement
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles