Cric de mise à niveau

Cric de mise à niveau
A leveling jack with a large adjustment stroke and outstanding strength.

[Features]
· The adjustment stroke is large and can be used where ground subsidence is extreme.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· An FCD550 ductile base is used and has outstanding strength.
· A spherical receiver head that makes precise adjustments smooth.
· Displacement value in relation to load is small (0.03 at 50kN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JM-1

Référence pièce
JM-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

201.65 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage Anchor Bolt Fixing Type Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du corps Fonte ductile Load Resistance(kN) 50 Height adjustable amount(mm) 120~145
Main Body Height(mm) 85 Filetage nominal M(mm) M45XP2.0 Propriétés Standard
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA Main Body Depth(mm) 100 Main Body Width(mm) 220
Stroke(lifting)(mm) 25 Height(mm) 185 Stroke(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Cric de mise à niveau, le numéro d'article est le suivant: JM-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JM-1.

Assistance technique