Élément horizontal BHAG

Élément horizontal BHAG
Ideal for the damping of vibrations in the horizontal direction. Can be used as a stopper during large vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
BHAG16
BHAG20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Applicable Bolt

567.21 €

1 7 jours 15140140125M16

785.17 €

1 7 jours 25160160180M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mount Type Type de forme de montage Rubber Mount Type Poignée de réglage de la hauteur NA
Traitement de surface du filetage Zingage Traitement de surface du corps principal Peinture Matériaux caoutchouc inférieurs NBR
Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Assistance technique