Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LNA-16 |
LNA-20 |
LNA-24 |
LNA-32 |
LNA-36 |
LNAS-16 |
LNAS-20 |
LNAS-24 |
LNB-12 |
LNB-16 |
LNB-20 |
LNBS-12 |
LNBS-16 |
LNBS-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body Material | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | M16x1.5 | ||
8.95 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | M20x1.5 | ||
9.62 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | M24x1.5 | ||
11.86 € | 1 | 5 jours | EN 1.1191 Equiv. | M32x1.5 | ||
12.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.1191 Equiv. | M36x1.5 | |
11.62 € | 1 | 6 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x1.5 | ||
12.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x1.5 | |
14.63 € | 1 | 5 jours | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M24x1.5 | ||
0.51 € | 1 | 6 jours | EN 1.1191 Equiv. | M12x1.75 | ||
0.76 € | 1 | 6 jours | EN 1.1191 Equiv. | M16x2 | ||
1.51 € | 1 | 6 jours | EN 1.1191 Equiv. | M20x2.5 | ||
1.28 € | 1 |
Jour même
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M12x1.75 | ||
2.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x2 | ||
5.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x2.5 |
Loading...
Surface Treatment of Thread | Nickel Plating | Main Body Surface Treatment | Nickel Plating |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Main Body Material
Nominal of Thread(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles