Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2EC-C1R5D2 2M
Référence pièce
|
---|
E2EC-C1R5D2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.12 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | Type à câble intégré | Marron + V, bleu 0V | 2 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 1.5 |
Loading...
Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Type mini / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Blindé / non blindé | Type blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Laiton plaqué nickel | Matériau de la surface de détection | ABS |
Amplificateur | Type de relais d'amplificateur | Profondeur de tête (plage)(mm) | 10–20 | Normes acquises | CE / CEI |
Type à fréquences différentes | Standard | Fonction incluse | - | Type | - |
Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur de relais de capteur de proximité [E2EC], le numéro d'article est le suivant: E2EC-C1R5D2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2EC-C1R5D2 2M.
Configurer
Propriétés de base
Taille de tête de détection à vis
Type
Forme
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection cylindrique(Ø)
Profondeur de tête(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2EC-C1R5D1 2M |
E2EC-C2R5C1 2M |
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M |
E2EC-CR8D1 2M |
E2EC-CR8D2 2M |
E2EC-X4D1 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Taille de tête de détection cylindrique (Ø) | Profondeur de tête (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.25 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | Marron + V, bleu 0V | 2 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 1.5 | ||
104.44 € | 1 | 5 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 3 | - | 8 | 18 | IP64 | Type à 3 fils courant continu | 5–24VCC | Collecteur ouvert NPN | NO | Type à câble intégré | Marron + V, bleu 0V, sortie noire | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | 2.5 | ||
104.52 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 3 | - | 8 | 18 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type relais de connecteur (M12) (smart click) | Marron + V, bleu 0V | 0.5 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 3 | ||
143.25 € | 1 | 6 jours | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | - | 3 | 12 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 0.8 | ||
136.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à colonne cylindrique | Jusqu'à 1 | - | 3 | 12 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NF | Type à câble intégré | Marron + V, bleu 0V | 2 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 0.8 | |
123.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à vis | Jusqu'à 5 | M12 | - | 18 | IP67 | Type à 2 fils courant continu | 12–24VCC | CC à 2 fils polarisé | NO | Type à câble intégré | Marron + V, bleu 0V | 2 | Cordon blindé flexible φ1.6 / cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 2 âmes | 4 |