Courroie de convoyeur haute performance HabaFLOW® H-4EMDT

Courroie de convoyeur haute performance HabaFLOW® H-4EMDT
High cost performance belt with excellent versatility. Products for minicomputers are here.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-4EMDT [10-600/1]X[690-9999/1] E
H-4EMDT [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie
(mm)
Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits. Longueur de circonférence de la courroie
(mm)

-

1 14 jours 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999

-

1 14 jours 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de la courroie exigences hygiéniques particulières / Mini-ordinateur Couleur du couvercle de surface Vert Matériau du couvercle de surface Polyuréthane
Forme du couvercle de surface Plat Type infini Doigt Matériau du noyau du corps Polyester
Le nombre de pneus Ply 1 pli

Assistance technique