Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FAB-8E [10-600/1]X[690-9999/1] E |
FAB-8E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie (mm) | Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits. | Longueur de circonférence de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 ~ 600 | N/A | 690 ~ 9999 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 10 ~ 600 | 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH | 690 ~ 9999 |
Loading...
Spécification de la courroie | exigences hygiéniques particulières | Couleur du couvercle de surface | Blanc | Matériau du couvercle de surface | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Forme du couvercle de surface | Plat | Type infini | Doigt | Matériau du noyau du corps | Polyester |
Le nombre de pneus Ply | 2 pli |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie(mm)
Entretoise de prévention des fissures en dent de scie *Voir les caractéristiques sur le catalogue de produits.
Longueur de circonférence de la courroie(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles