Micro-capteurs optiques (lumière en continu), modèle fin et de traction de câble [EE-SX77 / 87]

Micro-capteurs optiques  (lumière en continu), modèle fin et de traction de câble [EE-SX77 / 87]
  • Remise sur volume
[Features]
· Small and thin, close attachment possible.
· Easy to use as the indicator lights are visible from both sides.
· Power supply voltage is DC5V to 24V extensive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SX770 2M
EE-SX770A 2M
EE-SX771 2M
EE-SX771A 2M
EE-SX772A 2M
EE-SX870 2M
EE-SX871 2M
EE-SX872 2M
EE-SX872A 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Largeur maximale de la tête
(mm)
Hauteur maximale de la tête
(mm)
Profondeur maximale de la tête
(mm)
Mode de fonctionnement Mode témoin

69.25 €

1 9 jours Type standard184.631.1ON quand la lumière est interrompueLumière allumée (rouge)

69.00 €

1 5 jours Type standard184.631.1ON quand la lumière est interrompueLumière bloquée (rouge)

69.65 €

1 7 jours Type L181321ON quand la lumière est interrompueLumière allumée (rouge)

71.20 €

1 4 jours Type L181321ON quand la lumière est interrompueLumière bloquée (rouge)

70.40 €

1 3 jours Type T1219.131.1ON quand la lumière est interrompueLumière bloquée (rouge)

68.35 €

1 7 jours Type standard184.631.1Lumière visible - ACTIVÉLumière allumée (rouge)

70.40 €

1 3 jours Type L181321Lumière visible - ACTIVÉLumière allumée (rouge)

70.40 €

1 16 jours Type T1219.131.1Lumière visible - ACTIVÉLumière allumée (rouge)

70.40 €

1 5 jours Type T1219.131.1Lumière visible - ACTIVÉLumière bloquée (rouge)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection(mm) 5 Méthode de détection Type à faisceau traversant (type à rainure) Méthode de luminescence Lumière CC (lumière infrarouge)
Format de sortie Sortie du collecteur ouvert NPN Méthode de connexion Type à câble intégré Trou de la fente / largeur(mm) -
Sujet détecté standard(mm) 2 × 0.8mm ou plus de corps opaque Spécifications de cordon / câble Cordon rond isolé en vinyle φ2.4, 3 âmes Longueur de cordon / câble(mm) 2000
Profondeur de rainure(mm) - Structure de protection IP60 Format de montage -
Entre amplificateurs(mm) - Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Assistance technique