Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SX1]

Micro-capteurs optiques, modèle à faisceau traversant [EE-SX1]
  • Remise sur volume
Can be purchased separately

[Features]
· General purpose groove type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-SF5-B
EE-SG3
EE-SJ3-C
EE-SJ3-D
EE-SJ5-B
EE-SX1018
EE-SX1035
EE-SX1041
EE-SX1042
EE-SX1046
EE-SX1055
EE-SX1070
EE-SX1071
EE-SX1088
EE-SX1103
EE-SX1105
EE-SX1106
EE-SX3009-P1
EE-SX3081
EE-SX4009-P1
EE-SX4070
EE-SX4081
EE-SX498
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Distance de détection
(mm)
Largeur maximale de la tête
(mm)
Hauteur maximale de la tête
(mm)
Profondeur maximale de la tête
(mm)
Méthode de détection Méthode de luminescence Mode de fonctionnement Format de sortie Méthode de connexion Trou de la fente / largeur
(mm)
Format de montage

4.39 €

10 6 jours Vertical type5135.78Rétroréfléchissant--Sortie photo / transistorBorne PCB--

6.09 €

1 7 jours Type standard3.625.611.56.35Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne soudée--

3.25 €

1 Disponible 6 jours Type standard3.413.66.210.4Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB2.1×1.0-

3.52 €

1 Disponible 6 jours Type standard3.413.66.210.4Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB2.1×0.2-

5.35 €

10 6 jours Type standard515.410.46.2Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB--

1.62 €

1 Jour même

Stock

Type standard2846Type à faisceau traversant (type à rainure)Lumière infrarouge-Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Type compact pour usage général

2.44 €

1 Disponible 6 jours Type standard5.212.66.96.3Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB1.0Type petit / large

2.68 €

1 Disponible 6 jours Type standard514612.7Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Usage général

2.71 €

1 7 jours Type standard514514.7Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Type haut (rainure profonde)

2.97 €

1 9 jours Type standard310.35.26.5Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Type à fente horizontale

2.04 €

20 6 jours Type standard2.88.945.4Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Type profil bas / petit

2.09 €

1 Disponible 6 jours Type standard817.7126Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Type à usage général / large

4.09 €

1 Disponible 6 jours Type standard3.413.610.46.2Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.5Usage général

2.44 €

1 Disponible 6 jours Type standard3.425610Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne pour connecter les PCB et les connecteurs0.5Type à montage par vis

1.46 €

1 Disponible 6 jours Type standard254.25.2Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.4Type ultra compact / à usage général

3.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type standard24.92.63.3Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.4Type à usage général profil bas ultra compact

1.46 €

1 Disponible 6 jours Type standard36.44.25.4Type à faisceau traversant (type à rainure)--Sortie photo / transistorBorne PCB0.4Type ultra compact / à usage général

4.64 €

1 5 jours Type L5111834Type à faisceau traversant (type à rainure)-ON quand la lumière est interrompueConnecteur de sortie photo / circuit intégré inclusPeut être connecté directement à C-MOS/TTL, compatible avec les connecteurs Tyco Electronics AMP EI0.5Type à montage par vis

2.02 €

1 6 jours Type standard513.7510Type à faisceau traversant (type à rainure)-ON quand la lumière est interrompueSortie photo / circuit intégréPeut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL0.5Usage général

3.27 €

1 5 jours Type L5111834Type à faisceau traversant (type à rainure)-Lumière visible - ACTIVÉConnecteur de sortie photo / circuit intégré inclusPeut être connecté directement à C-MOS/TTL, compatible avec les connecteurs Tyco Electronics AMP EI0.5Type à montage par vis

2.60 €

1 Disponible 6 jours Type standard817.7612.7Type à faisceau traversant (type à rainure)-Lumière visible - ACTIVÉSortie photo / circuit intégréPeut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL0.5Usage général

2.21 €

1 6 jours Type standard5145.110.2Type à faisceau traversant (type à rainure)-Lumière visible - ACTIVÉSortie photo / circuit intégréPeut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL0.5Usage général

2.49 €

1 6 jours Type standard312.2510Type à faisceau traversant (type à rainure)-Lumière visible - ACTIVÉSortie photo / circuit intégréPeut être connecté directement à la borne PCB, C-MOS ou TTL-Usage général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode témoin - Sujet détecté standard(mm) - Spécifications de cordon / câble -
Longueur de cordon / câble(mm) - Profondeur de rainure(mm) - Entre amplificateurs(mm) -
Tuyau applicable(φ) - Type détaillé -

Assistance technique