Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HSR20LR1SS(GK)
Référence pièce
|
---|
HSR20LR1SS(GK) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Matériaux | Numéro de pièce nominal | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Trou de montage pour blocs | Cote S du trou de montage (M) | Cote H du trou de montage (φ) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symboles d'étanchéité aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Trou taraudé | M5 | - | 6 | 66.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) |
Loading...
Ensemble/élément unique | Bloc uniquement | Type de rail | Standard | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeu radial | Normal | Niveau de précision | Qualité standard | Disposition des billes | 4 rangs, circulaire |
Retenue | Sans objet | Système de lubrification | Sans objet | Élément de roulement | Bille |
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / Grand chariot, dimensions du chariot au choix / matériau au choix / recirculation des billes / HSR, le numéro d'article est le suivant: HSR20LR1SS(GK).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSR20LR1SS(GK).
Configurer
Propriétés de base
Cote H du trou de montage(φ)
Type
Type de bloc
Matériaux
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Trou de montage pour blocs
Cote S du trou de montage(M)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Symboles d'étanchéité aux poussières
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HSR15R1M(GK) |
HSR15R1SS(GK) |
HSR15R1SSM(GK) |
HSR20LR1SSM(GK) |
HSR20LR1UU(GK) |
HSR20LR1UUM(GK) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de bloc | Matériaux | Numéro de pièce nominal | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Trou de montage pour blocs | Cote S du trou de montage (M) | Cote H du trou de montage (φ) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | Symboles d'étanchéité aux poussières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.45 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Trou taraudé | M4 | - | 5 | 38.8 | NA | |
73.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Trou taraudé | M4 | - | 5 | 38.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
184.84 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Trou taraudé | M4 | - | 5 | 38.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
257.39 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Trou taraudé | M5 | - | 6 | 66.8 | Joint (extrémité+latéral+interne) | |
94.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | Acier au carbone | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Trou taraudé | M5 | - | 6 | 66.8 | Joint d'extrémité | |
229.77 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Standard | Acier inoxydable | 20 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 90 | Trou taraudé | M5 | - | 6 | 66.8 | Joint d'extrémité |