Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STG-[B,M]-12-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-16-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-20-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-25-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-32-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-40-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
STG-[B,M]-50-[10,20,25,30,40,50,75,100] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Bearing Type | Pipe Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 12 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 20 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 32 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 40 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | ||
- | 1 | 7 jours | 50 | 10 ~ 100 | Rolling Bearing / Slide Bearing | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | À guide |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Rigidité élevée / guide haute précision / Avec fonction d'encliquetage de la tige | Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | -10::60 |
Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15 (D.I. de tube φ12–25) 0.1 (φ32–100)::1.0 |
Amortisseur | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Bearing Type
Pipe Thread
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles