Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4F130-08-AC200V
Référence pièce
|
---|
4F130-08-AC200V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.09 € | 1 | 6 jours | Double | [3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA |
Loading...
Type | Electromagnetic Valve | Application | Fonctionnement à élément simple | Nombre de ports | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Standard / Oil-Free | Tuyauterie | Direct piping |
Type d'entraînement | Pilot-operated Spool | Type de joint | Soft seal | Alimentation en air piloté | Internal |
Check Valve | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur simple, vanne de raccordement 5 voies pilotée, vanne Selex, série 4F0 / 1 / 2 / 3, le numéro d'article est le suivant: 4F130-08-AC200V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4F130-08-AC200V.
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type
Nombre de solénoïdes
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Manual Equipment
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Plug
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4F020-06-N-DC24V |
4F020-06-S-DC24V |
4F020-06-SN-DC24V |
4F140-06-AC100V |
4F140-06-AC200V |
4F140-08-AC100V |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.38 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
106.32 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
107.88 € | 1 | 6 jours | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24VDC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
127.09 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 13 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 200VAC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 6 jours | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort) | 100VAC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA |