Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Matériau du corps | Body Material | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.79 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 2C | AC100V | ||
79.79 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 2C | AC200V | ||
79.79 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 3A | AC100V | ||
79.79 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 3A | AC200V | ||
81.33 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 2C | AC100V | ||
81.33 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 2C | AC200V | ||
81.33 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 10 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | 3A | AC200V | ||
124.82 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 15 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 2G | AC200V | ||
121.55 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 15 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC100V | ||
121.55 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 15 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC200V | ||
94.03 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 20 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 2G | AC100V | ||
94.03 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 20 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 2G | AC200V | ||
131.34 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 20 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC100V | ||
131.34 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 20 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC200V | ||
113.59 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 2G | AC100V | ||
113.59 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 2G | AC200V | ||
111.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC100V | ||
111.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | AC200V | ||
111.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 25 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | 3A | DC24V |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Rc | Type d'entraînement | Pilot-Operated | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Nombre de solénoïdes | Single | Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) | 0.02::1.0 | Application | Single Item |
Sealing Material | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Body Material
Coil Symbol
Voltage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles