Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Matériau du corps | Body Material | Sealing Material | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.45 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/4 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 2G | AC100V | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/4 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 2G | AC200V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/4 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | AC100V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/4 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | AC200V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/4 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | DC24V | ||
122.60 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/4 | 10 | -10~180 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | PTFE | 4A | AC100V | ||
122.60 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/4 | 10 | -10~180 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | PTFE | 4A | AC200V | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/8 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 2G | AC100V | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/8 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 2G | AC200V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/8 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | AC100V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/8 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | AC200V | ||
102.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/8 | 10 | -10~60 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | NBR | 3A | DC24V | ||
122.60 € | 1 | 9 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 3/8 | 10 | -10~180 | [Laiton / bronze] Laiton | Brass | PTFE | 4A | AC100V | ||
105.25 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/2 | 15 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 2G | AC100V | ||
105.25 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/2 | 15 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 2G | AC200V | ||
102.98 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1/2 | 15 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | AC100V | ||
147.40 € | 1 | 9 jours | Air / Water / Oil | 1/2 | 15 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | DC24V | ||
106.33 € | 1 | 8 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/2 | 15 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC100V | ||
106.45 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/2 | 15 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC200V | ||
122.39 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/2 | 15 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4M | AC100V | ||
122.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1/2 | 15 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4M | AC200V | |
115.35 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/4 | 20 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 2G | AC200V | ||
113.08 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/4 | 20 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | AC100V | ||
113.08 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/4 | 20 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | AC200V | ||
113.08 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 3/4 | 20 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | DC24V | ||
122.18 € | 1 | 8 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 3/4 | 20 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC100V | ||
122.18 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 3/4 | 20 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC200V | ||
138.12 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 3/4 | 20 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4M | AC200V | ||
137.19 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1 | 25 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 2G | AC200V | ||
134.92 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1 | 25 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | AC100V | ||
134.92 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1 | 25 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | AC200V | ||
134.92 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil | 1 | 25 | -10~60 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | NBR | 3A | DC24V | ||
148.58 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1 | 25 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC100V | ||
148.58 € | 1 | 6 jours | Air / Water / Oil / Vapor | 1 | 25 | -10~180 | [Laiton / bronze] Bronze | Bronze | PTFE | 4A | AC200V |
Loading...
Type | Electromagnetic | Environnement de fonctionnement | Standard | Type de connexion | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Pilot-Operated | Nombre de solénoïdes | Single | Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::1.2 |
Application | Single Item |
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Body Material
Sealing Material
Coil Symbol
Voltage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles