Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.29 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
69.09 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.29 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
69.09 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.7 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.7 | ||
60.29 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.7 | ||
69.09 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.7 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.7 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
63.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 0.4/0.4 | ||
72.36 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 0.4/0.4 | ||
60.29 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 0.4/0.4 | ||
69.09 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.4 | ||
51.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.4 | ||
85.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
88.73 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 1.0/0.7 | ||
97.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
85.47 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 | ||
94.29 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | Available | DC24V | 1.0/0.7 | ||
76.89 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
85.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.7/0.4 | ||
85.71 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.7/0.4 | ||
88.73 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC100V | 0.7/0.4 | ||
88.73 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | NA | AC200V | 0.7/0.4 | ||
97.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC100V | 0.7/0.4 | ||
97.54 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | Available | AC200V | 0.7/0.4 | ||
85.47 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | NA | DC24V | 0.7/0.4 | ||
94.29 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | Available | DC24V | 0.7/0.4 | ||
79.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.7/0.4 | ||
76.89 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2.3 | 2.3 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.7/0.4 | ||
85.93 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
85.93 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
88.95 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC100V | 1.0/0.7 | ||
88.95 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | NA | AC200V | 1.0/0.7 | ||
97.77 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC100V | 1.0/0.7 | ||
97.77 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | Available | AC200V | 1.0/0.7 | ||
85.70 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | 3A | NA | DC24V | 1.0/0.7 |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Vacuum / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | 3 Port Universal | Type de connexion | Rc | Type d'entraînement | Linear Motion Type |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Nombre de solénoïdes | Single | Matériau du corps | Laiton |
Application | Single Item | Sealing Material | NBR |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles