Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 1.5 | 1.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
66.87 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
58.05 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
92.41 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
95.41 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC100V | ||
95.41 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | NA | AC200V | ||
104.23 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC100V | ||
104.23 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 2G | Available | AC200V | ||
92.16 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | NA | DC24V | ||
100.98 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | 3A | Available | DC24V | ||
83.58 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
92.41 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
92.41 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
92.16 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | NA | DC24V | ||
100.98 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | 3A | Available | DC24V | ||
83.58 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
83.58 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
83.80 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
83.80 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | ||
83.80 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | ||
83.80 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.5 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Vacuum / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Rc | Type d'entraînement | Linear Motion Type | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Nombre de solénoïdes | Single | Matériau du corps | Laiton | Application | Single Item |
Sealing Material | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles