Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Orifice Dia (Top) (φ) | Coil Symbol | Mounting Plate | Voltage | Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 0.4/0.3 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.3 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 0.4/0.3 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 1/4 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.3 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 2 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC100V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 2.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC100V | 1.2/0.75 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 2.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 1.2/0.75 | ||
92.06 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With Option) | Available | AC200V | 0.4/0.3 | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 3/8 | 3 | 3.0 | No Mark (With No Option) | NA | AC200V | 0.4/0.3 |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Vacuum / Oil / Gas | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Rc | Type d'entraînement | Linear Motion Type | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Nombre de solénoïdes | Single | Matériau du corps | Laiton | Application | Single Item |
Sealing Material | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ)
Coil Symbol
Mounting Plate
Voltage
Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles