Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912P), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-1912P), diamètre ø19.1 × largeur 100 - 500
Popular ø19 economy type steel roller conveyor ideal for light / small item transport. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-1912P-900R-[100,​200,​300,​400,​500]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[101-199/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[201-299/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[301-399/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[401-499/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-[500-3000/10]L-[50-99/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[20,​25,​30]P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de profilé extrudé

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 15 jours Courbe

-

1 10 jours Droit

-

1 10 jours Droit

-

1 10 jours Droit

-

1 10 jours Droit

-

1 10 jours Droit

-

1 10 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 19.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Hauteur de machine H(mm) 61.5
Résistance du rouleau(N/pc) 78.5::431.5 Spécifications Standard

Assistance technique