Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R-5721-900R-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P-90 |
R-5721-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de profilé extrudé | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 jours | Courbe | ||
- | 1 | 12 jours | Droit |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 57.2 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 2.1 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier | Hauteur de machine H(mm) | 100 |
Résistance du rouleau(N/pc) | 441.3::1765.2 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles