Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RA-2816B-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[40,50,75]P |
RA-2816B-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[40,50,75]P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 jours | ||
- | 1 | 13 jours | ||
- | 1 | 13 jours | ||
- | 1 | 13 jours | ||
- | 1 | 13 jours |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 28.6 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.6 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Traitement de surface du profilé | Aluminium anodisé |
Traitement de surface du rouleau | Aluminium anodisé | Hauteur de machine H(mm) | 31 | Résistance du rouleau(N/pc) | 245.2::490.3 |
Spécifications | Standard / Résistant à l'eau |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles