Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (roulement standard), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000

Rouleau en acier (rouleau pour convoyeur), série M (roulement standard), diamètre φ57.2 x largeur 100 - 1000
φ 57 mm, T2.6 roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-5721NB roller conveyor.

[Features]
· Easy to install thanks to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-5721NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Référence pièce
R-5721NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)

-

1 10 jours 100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 57.2 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40

Assistance technique