Unité Planeveyor séries PVU / PVUH / PVUX

Unité Planeveyor séries PVU / PVUH / PVUX
Machined ball receiver with enhanced load bearing unit, and one-touch ball roller assembly unit also available.

[Features]
· Press molded plain bearing is modularized.
· Useful for labor saving by transporting and storing heavy objects in free combination.
· Also available is medium weight use unit with improved load bearing capability due to reinforced ball receiver fitted to a light weight unit, and a simple type that can be unitized with one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVU-6
PVU-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge
(N)
Longueur totale L
(mm)
Nombre de rouleaux à billes
(pièce)

83.80 €

1 10 jours 1017646006

115.59 €

1 10 jours 1026469009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Unité Plage de capacité de charge(N) 500,1 à 5000
Matériau du corps Acier Matériau de la grande bille Acier Diam. bille(Ø) 25.4
Rouleau à billes PV50UH Capacité de charge du rouleau à billes (par rouleau)(N) 294 Sens d'utilisation Montage supérieur
Charge de transport maximale(kg) 500

Assistance technique