Bouchons micro super mini CA00, type FP SUS316

Bouchons micro super mini CA00, type FP SUS316
  • Remise sur volume
Miniature stainless steel couplers that have been oil-free processing.

[Features]
· One touch operation by simply pushing the plug into the socket.
· A miniature sized automatic fitting.
· The socket has a built-in automatic valve, which has excellent pressure resistance for use in a wide range of applications.
· We design and manufacture products for panel equipment and special applications.
· This product is utilized in a variety of fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-00-FP-M5-SUS316

Référence pièce
CA-00-FP-M5-SUS316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Plage de pression de service(MPa) 0::0.98 Type raccord en T à filetage de connexion M5

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons micro super mini CA00, type FP SUS316, le numéro d'article est le suivant: CA-00-FP-M5-SUS316.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-FP-M5-SUS316.

Assistance technique