Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DGY-32A |
DGY-40A |
DGY-40X32A |
DGY-50A |
DGY-50X32A |
DGY-50X40A |
DGY-65A |
DGY-65X32A |
DGY-65X40A |
DGY-65X50A |
DGY-80A |
DGY-80X40A |
DGY-80X50A |
DGY-80X65A |
DGY-100A |
DGY-100X40A |
DGY-100X50A |
DGY-100X65A |
DGY-100X80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | |
31.09 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
46.76 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | - | - | ||
46.76 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
46.76 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | ||
70.84 € | 16 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | ||
70.84 € | 16 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
70.84 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
109.18 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3B (80A) | - | - | - | - | ||
109.18 € | 14 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
109.18 € | 10 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
109.18 € | 10 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 4B (100A) | - | - | - | - | ||
147.30 € | 8 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
147.30 € | 6 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
147.30 € | 6 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
147.30 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 0.35 | Fluide applicable | Eau / Air | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles