Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-MES-10-15S
Référence pièce
|
---|
3-MES-10-15S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.18 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 25 | 1673 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane résistant à l'eau |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'alésages(âme)
Plage de fonctionnement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles