Raccord X haut débit, aluminium, modèle à filetage mâle

Raccord X haut débit, aluminium, modèle à filetage mâle
Pressure loss, air leakage, and flow loss countermeasures can be implemented simultaneously. Aluminum male thread type.

[Features]
· Full flow design: Maximizes performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leakage at the same time).
· One-touch connection: The one-touch connection type and purge type design prevent hose whipping and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety locking mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until air is blocked with the lever

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFX-02M
MFX-03M
MFX-04M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

22.21 €

1 10 jours R1/470.5

22.24 €

1 10 jours R3/871.5

22.35 €

1 10 jours R1/275.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Aluminium Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Standard

Assistance technique