Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F4-01FB |
F4-01FBW |
F6-02FB |
F6-02FBW |
F8-02FB |
F8-02FBW |
F10-03FB |
F10-03FBW |
F12-03FB |
F12-03FBW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de vis T2 | Taille de vis T2 | Couleur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 5 jours | 4 | Rc1/8 | M12X1 | Noir | ||
3.94 € | 1 | 10 jours | 4 | Rc1/8 | M12X1 | Blanc | ||
4.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Rc1/4 | M14X1 | Noir | |
3.78 € | 1 | 5 jours | 6 | Rc1/4 | M14X1 | Blanc | ||
4.68 € | 1 | 5 jours | 8 | Rc1/4 | M16X1 | Noir | ||
4.68 € | 1 | 10 jours | 8 | Rc1/4 | M16X1 | Blanc | ||
5.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Rc3/8 | M20X1 | Noir | ||
5.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Rc3/8 | M20X1 | Blanc | ||
7.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | Rc3/8 | M22X1 | Noir | |
7.05 € | 10 | 9 jours | 12 | Rc3/8 | M22X1 | Blanc |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT ignifuge | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Gros femelle | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de vis T2
Taille de vis T2
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles